Specifications
| 结构特点 | 提动阀 |
| 操作元件 | 杠杆 |
| 结构特点 | H-2-FX |
| 压缩空气 接口 人口 | 1/4 NPT |
| 压缩空气 接口 出口 | 1/4 NPT |
| 类型 压缩空气 接口 出口 | 内螺纹 |
| 最小运行压力 | 0.1 bar |
| 最大运行压力 | 14 bar |
| 压力调节范围 min. | 0.1 bar |
| 压力调节范围 max. | 6.9 bar |
| 最低环境温度 | -40 °C |
| 最高环境温度 | 70 °C |
| 介质温度最小值 | -40 °C |
| 介质温度最大值 | 70 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 额定流量Qn | 900 l/min |
| 滞环 | < 0,07 bar |
| 重量 | 2.5 kg |
| 材料:外壳 | 铝材-压铸件 |
| 密封件材料 | 丙烯树胶 |
| 材料 踏板 | 铝材-压铸件 |