AVENTICS™ 快速通风阀 R431003040

零件号:

AVENTICS-R431003040

US$157.20

Qty:
ADD TO CART
查看数据表

Specifications

结构特点提动阀
介质压缩空气
压缩空气 接口 人口1/2 NPTF
类型 压缩空气接口 1管式真空发生器
压缩空气接口 21/2 NPTF
压缩空气连接 控制气流1/2 NPTF
额定流量Qn 1 向 25000 l/min
额定流量 Qn 2 向 35500 l/min
最大运行压力10.3 bar
最低环境温度-40 °C
最高环境温度71 °C
介质温度最小值-40 °C
介质温度最大值71 °C
图片Fig. 1
材料:外壳铝材