AVENTICS™ 快速通风阀 R431003041

零件号:

AVENTICS-R431003041

US$219.49

Qty:
ADD TO CART
查看数据表

Specifications

结构特点提动阀
介质压缩空气
压缩空气 接口 人口3/4" NPTF
类型 压缩空气接口 1管式真空发生器
压缩空气接口 23/4" NPTF
压缩空气连接 控制气流3/4" NPTF
额定流量Qn 1 向 29700 l/min
额定流量 Qn 2 向 310550 l/min
最大运行压力10.3 bar
最低环境温度-40 °C
最高环境温度71 °C
介质温度最小值-40 °C
介质温度最大值71 °C
图片Fig. 1
材料:外壳铝材