AVENTICS™ 快速通风阀 R431003044

零件号:

AVENTICS-R431003044

US$84.41

Qty:
ADD TO CART
查看数据表

Specifications

结构特点提动阀
介质压缩空气
压缩空气 接口 人口3/8" NPTF
类型 压缩空气接口 1右边的天使
压缩空气接口 23/8" NPTF
压缩空气连接 控制气流3/8" NPTF
额定流量Qn 1 向 22230 l/min
额定流量 Qn 2 向 33080 l/min
最大运行压力10.3 bar
最低环境温度-40 °C
最高环境温度71 °C
介质温度最小值-40 °C
介质温度最大值71 °C
图片Fig. 2
材料:外壳铝材