AVENTICS™ 系列 H-Controlair® R431003825

零件号:

AVENTICS-R431003825

US$1,875.80

Qty:
ADD TO CART
CONTROLAIR-HC-2-LX-(0-100)

Specifications

结构特点提动阀
操作元件杠杆
结构特点HC-2-LX
压缩空气 接口 人口1/4 NPT
压缩空气 接口 出口1/4 NPT
类型 压缩空气 接口 出口内螺纹
最小运行压力0.1 bar
最大运行压力14 bar
压力调节范围 min.0.1 bar
压力调节范围 max.6.9 bar
最低环境温度-40 °C
最高环境温度70 °C
介质温度最小值-40 °C
介质温度最大值70 °C
介质压缩空气
额定流量Qn900 l/min
滞环< 0,1 bar
重量2.3 kg
材料:外壳铝材-压铸件
密封件材料丙烯树胶
材料 踏板铝材-压铸件