Specifications
| 操作 | 机械式 |
| 额定流量Qn | 1300 l/min |
| 结构 | 常开 |
| 压缩空气 接口 出口 | 1/4 - 18 NPT |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 13.7 bar |
| 操作元件 | 滚子杠杆,单向 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 结构特点 | 提动阀 |
| 控制压力最小 | 0 bar |
| 最大控制压力 | 17.3 bar |
| 输入压力,最大 | 17.2 bar |
| 最低环境温度 | -40 °C |
| 最高环境温度 | 93 °C |
| 介质温度最小值 | -40 °C |
| 介质温度最大值 | 93 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 压缩空气中的含油量 最小., | 0 mg/m³ |
| 压缩空气中的含油量 最大 | 1 mg/m³ |
| 颗粒大小 max. | 40 µm |
| 压缩空气 接口 人口 | 1/4 - 18 NPT |
| 额定流量Qn 1 向 2 | 17.2 l/min |
| 重量 | 0.45 kg |
| 材料:外壳 | 铝材-压铸件 |
| Housing material | Die-cast aluminum |