产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ Quick-Exhaust-Valve R431007446

零件号:

AVENTICS-R431007446

US$45.99

Qty:
ADD TO CART
购买渠道
查看 CAD
查看数据表

Specifications

Qn 1 to 21540 l/min
Valve TypePoppet valve
Port Size1/4″ NPTF
Compressed air connection1/4″ NPTF
Max Working Pressure10.3 bar
Min to Max Ambient temperature-29 °C - 71 °C