AVENTICS™ 三位五通换向阀, 系列 CERAM™, 尺寸2 R432002444

零件号:

AVENTICS-R432002444

US$269.29

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CERAM-ISO2-5/2SR-SS-E-L/COIL

Specifications

操作电子
尺寸ISO 2
换向原理5/2,带弹簧复位
操作元件单线圈
手动控制装置锁定式, 按钮式
先导外部的
额定流量Qn2400 l/min
最小运行压力0 bar
最大运行压力10.3 bar
基础阀门装配不带线圈的基阀
密封原理Ceramic
标准ISO 5599-1
最低环境温度-15 °C
最高环境温度66 °C
材料:外壳铝材-压铸件