AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 CERAM™, 尺寸2 R432002447
零件号:
Specifications
| 操作 | 电子 |
| 尺寸 | ISO 2 |
| 换向原理 | 5/2,带弹簧复位 |
| 操作元件 | 单线圈 |
| 手动控制装置 | 锁定式, 按钮式 |
| 先导 | 内部 |
| 额定流量Qn | 2400 l/min |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 10.3 bar |
| 基础阀门装配 | 不带线圈的基阀 |
| 预控阀的宽度 | 30 mm CNOMO, Ceramic |
| 标准 | ISO 5599-1 |
| 最低环境温度 | -15 °C |
| 最高环境温度 | 66 °C |
| 重量 | 1.05 kg |
| 材料:外壳 | 铝材-压铸件 |
| Housing material | Die-cast aluminum |