AVENTICS™ 线圈, 系列 CO1 R432011986

零件号:

AVENTICS-R432011986

US$52.02

Qty:
ADD TO CART
220VAC-50/60HZ-4.9/3.7VA-W5138-NYLON

Specifications

线圈宽度30 mm
最高环境温度50 °C
标准化电路接口EN 175301-803, A型
防护等级IP65
暂载率ED100 %
兼容性目录14
电气连接 2多芯插头
极数3-針
工作电压 AC220 V
工作电压 AC220 V
电压偏差 DC-10% / +10%
保持↩功率 AC 50 Hz3.7 VA
保持↩功率 AC 60 Hz3.7 VA
重量0.096 kg
外壳热塑性橡胶