AVENTICS™ 线圈, 系列 CO1 R432011989

零件号:

AVENTICS-R432011989

US$47.46

Qty:
ADD TO CART
24VDC-2.7W-W5147-NYLON

Specifications

线圈宽度30 mm
最高环境温度50 °C
标准化电路接口EN 175301-803, A型
防护等级IP65
暂载率ED100 %
兼容性目录14
电气连接 2多芯插头
极数3-針
工作电压DC24 V
电压偏差 DC-10% / +10%
功率 消耗 DC2.7 W
重量0.096 kg
外壳热塑性橡胶