AVENTICS™ 三位五通换向阀, 系列 Rotair® R432013831

零件号:

AVENTICS-R432013831

US$220.70

Qty:
ADD TO CART
ROTAIR-BLOCK-N014-2POS

Specifications

操作机械式
额定流量Qn1082.4 l/min
压缩空气 接口 出口1/4 NPT
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
密封原理软密封
结构特点提动阀
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值-25 °C
介质温度最大值80 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
颗粒大小 max.50 µm
压缩空气 接口 人口1/4 NPT
压缩空气连接 排气1/4 NPT
重量0.73 kg
材料:外壳压铸锌
密封件材料Buna-N