AVENTICS™ 三位五通换向阀, 系列 Rotair® R432013837

零件号:

AVENTICS-R432013837

US$245.59

Qty:
ADD TO CART
ROTAIR-BLOCK-N014-3POS-CC

Specifications

操作机械式
额定流量Qn1082.4 l/min
压缩空气 接口 出口1/4 NPT
密封原理软密封
结构特点提动阀
最低环境温度-25 °C
最高环境温度10 °C
介质温度最小值-25 °C
介质温度最大值10 °C
介质压缩空气
压缩空气 接口 人口1/4 NPT
压缩空气连接 排气1/4 NPT
重量0.73 kg
材料:外壳压铸锌
密封件材料Buna-N