AVENTICS™ Rolling bellow, series BRB - inch R432039320
零件号:
Specifications
| 结构特点 | 软管滚动薄膜式气缸 |
| 实用原则 | 单作用式,不受压缩回 |
| 压缩空气连接 | 1/8 NPT |
| 顶盖直⌙径 | 61 mm |
| 允许倾斜角 最大值. | 15 ° |
| 最大有效行程 | 45.72 mm |
| 最小径向安装空间 | 100 mm |
| 最小的安装高度 | 38 mm |
| 最大安装高度 | 83.82 mm |
| 力,最小 | 1610 N |
| 力,最大 | 2300 N |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 8 bar |
| 最低环境温度 | -30 °C |
| 最高环境温度 | 90 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 固定力降低,当温度超过 | 70 °C |
| 确定活塞推力的压力 | 6 bar |
| 重量 | 0.27 kg |
| 材料 皮腔 | 氯丁二烯橡胶 |
| 盖板材料 | 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维 |
| 材料 卡箍 | 钢, 镀铬 |