AVENTICS™ 快速排气阀 R434001677

零件号:

AVENTICS-R434001677

查看数据表

Specifications

结构特点提动阀
介质压缩空气
压缩空气 接口 人口1/4" NPTF
类型 压缩空气接口 1管式真空发生器
额定流量Qn 1 向 22300 l/min
额定流量 Qn 2 向 32760 l/min
最大运行压力10.3 bar
最低环境温度-29 °C
最高环境温度71 °C
介质温度最小值-29 °C
介质温度最大值71 °C
图片Fig. 1
材料:外壳塑料