AVENTICS™ 紧凑迷你滑块, 系列 MSN R452000854

零件号:

AVENTICS-R452000854

查看 CAD
MSN-DA-016-0015

Specifications

活塞- Ø16 mm
行程15 mm
实用原则双作用式
接口M5
缓冲弹性
最小运行压力1 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
缩回活塞力,理论95 N
伸出活塞力,理论127 N
最大速度0.8 m/s
缓冲能量0.15 J
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
颗粒大小 max.5 µm
确定活塞推力的压力6,3 bar
带一体化球型导轨引导带一体化球型导轨引导
重量0.262 kg
材料:外壳铝材
材料 活塞杆不锈钢
密封件材料聚氨酯
材料 导向台铝材
材料 导轨钢, 镀铬