产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ ISO 21287, 系列 CCL-IC R480668894

零件号:

AVENTICS-R480668894

US$125.15

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CCL-SA-016-0020-IC-0210012111AB00000-BAS

Specifications

标准ISO 21287
活塞- Ø16 mm
行程20 mm
实用原则单作用式,不受压缩回
缓冲elastické tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准, 适用于食品行业, 增加腐蚀保护
活塞杆单的
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力12 N
伸出运动的活塞力115 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1 bar
最大运行压力10 bar
接口M5
活塞杆螺纹M6
最大行程25 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值80 °C
颗粒大小 max.50 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³