AVENTICS™ 紧凑型气缸, 系列 CCI R481636852

零件号:

AVENTICS-R481636852

CCI-DA-125-125-00-40-000-1-2-000-000-1-00-000

Specifications

标准基于 ISO 21287
活塞- Ø125 mm
行程125 mm
接口G 1/4
实用原则双作用式
缓冲elastické tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准, ATEX 中可选
活塞连杆螺纹 - 类型外螺纹
活塞杆螺纹M20x1,5
活塞杆单的
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力7422 N
伸出运动的活塞力7731 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1 bar
最大运行压力10 bar
冲撞能量3.3 J
重量 0 mm行程3.626 kg
重量 +10 mm行程0.173 kg
最大行程500 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-20 °C