AVENTICS™ Throttle sandwich plate ISOÂ 15407-2 accessory, series 502 R502AS429395001
零件号:
Specifications
| 供货范围 | 中接板,密封组件,固定螺钉 |
| 最小运行压力 | -0.95 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 介质温度最小值 | -10 °C |
| 介质温度最大值 | 50 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 最大电磁线圈数 | 1 |
| 防护等级 | IP65 |
| 重量 | 0.139 kg |
| 材料:外壳 | 铝材-压铸件 |
| 密封件材料 | 丙烯树胶 |
| 材料螺钉 | 不锈钢 |