AVENTICS™ 压力控制阀, 系列 XV05 R573ARS30JA0010

零件号:

AVENTICS-R573ARS30JA0010

US$179.09

Qty:
ADD TO CART

Specifications

结构特点带压力表(单位:psi,3...30 psi),位于内侧位置
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
重量0.7 kg
外壳铝, 阳极氧化处理, 聚酰胺
密封氢化-丙烯腈-树胶 (HNBR)