AVENTICS™ 导向气缸, 系列 SH SH03102LB16DS4X

零件号:

AVENTICS-SH03102LB16DS4X

US$300.81

Qty:
ADD TO CART
SH-031-02-LB-1-6-D-S-4-X

Specifications

轴承型号线型球轴承
固定类型标准固定
磁性销钉Píst bez magnetu
缓冲无减振
材料:外壳铝(阳极氧化和硬涂层)
密封件材料Buna-N
材料 正面板铝(阳极氧化和硬涂层)
材料导向杆钢 烧结
材料 活塞杆钢 烧结
Weight 1 inch stroke0.03 lbs
Housing materialHardcoat Anodized Aluminum
Seal materialBuna-N
Material front plateHardcoat Anodized Aluminum
Material guide rodsSintered steel
Material piston rodSintered steel