AVENTICS™ 导向气缸, 系列 SH SH05601LB12CS4

零件号:

AVENTICS-SH05601LB12CS4

US$713.19

Qty:
ADD TO CART
SH-056-01-LB-1-2-C-S-4

Specifications

轴承型号线型球轴承
固定类型标准固定
磁性销钉活塞带磁
缓冲无减振
材料:外壳铝(已锻造并阳极氧化处理)
密封件材料Buna-N
材料 正面板铝(阳极氧化和硬涂层)
材料导向杆钢 烧结
材料 活塞杆钢 烧结
Cushioningno cushioning
Weight 0 inch stroke1.07 lbs
Weight 1 inch stroke0.08 lbs
Housing materialAluminum (forged and anodized)
Seal materialBuna-N
Material front plateHardcoat Anodized Aluminum
Material guide rodsSintered steel
Material piston rodSintered steel