AVENTICS™ 导向气缸, 系列 SH SH15018LB16DS4

零件号:

AVENTICS-SH15018LB16DS4

US$1,022.18

Qty:
ADD TO CART
SH-150-18-LB-1-6-D-S-4

Specifications

轴承型号线型球轴承
固定类型标准固定
磁性销钉Píst bez magnetu
缓冲无减振
材料:外壳铝(已锻造并阳极氧化处理)
密封件材料Buna-N
材料 正面板铝(阳极氧化和硬涂层)
材料导向杆钢 烧结
材料 活塞杆钢 烧结
Weight 1 inch stroke0.34 lbs
Housing materialAluminum (forged and anodized)
Seal materialBuna-N
Material front plateHardcoat Anodized Aluminum
Material guide rodsSintered steel
Material piston rodSintered steel