TESCOM™ 10-X 系列免提升阀调压器

10-X 系列是一种微型超高纯度和精度的工业气体 (IGS)/VCR® 减压型调压器。10-X 系列采用 10 Ra 微英寸表面处理、免提升阀设计和 316 不锈钢 VAR 阀体材料。其进口压力为 150 psig/10.3 bar,出口压力为 3-30、60 psig / 0.21-2.1、4.1 bar,流速可达 100 SLPM。非常适合用于 OEM 工具、气箱和低压气瓶柜。

Specifications

额定压力<strong>最大入口压力:</strong> 150 psig / 10.3 bar<br><strong>最大出口压力:</strong> 3-30、3-60、0-100 psig / 0.21-2.1、0.21-4.1 bar
材料<strong>阀体:</strong> 316L 不锈钢或 316L VAR 不锈钢<br><strong>膜片:</strong> HASTELLOY®<br><strong>阀座:</strong> PCTFE 或 PTFE<br><strong>阀杆:</strong> HASTELLOY®<br><strong>弹簧:</strong> 316 不锈钢或 Inconel®<br><strong>其他材料:</strong> 316L 不锈钢或 316L VAR 不锈钢
工作温度-40°C 至 60°C(-40°F 至 140°F)
连接件<strong>焊接接头:</strong>1/4 VCR® 或管接头<br><strong>表面安装:</strong>1.125 或 1.50 占用空间
流通能力<strong>标准:</strong> Cv = 0.06<br><strong>高流量:</strong> Cv = 0.1
重量VCR®,IGS:0.60 lb / 0.3 kg
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。