TESCOM™ 20-1000 系列气体调压器
Specifications
| 额定压力 | 最大入口压力:3600psig/248bar <br>出口压力范围:<br>50-89psig/3.4-6.1bar<br>90-200psig/6.2-13.8bar<br>201-320psig/13.9-22.1bar |
| 材质 | 阀体:镀镍铝 6061-T6<br>阀座:Vespel®<br>主阀:17-4 不锈钢<br>传感器:铝 6061-T6<br>传感器嵌入件:17-4 不锈钢<br>其他部件:300 系列不锈钢、Teflon®、丁腈橡胶、乙烯丙烯橡胶 |
| 工作温度 | -40°C 至 93°C/-40°F 至 200°F |
| 端口尺寸和类型 | 入口和出口类型:SAE、NPTF <br>入口和出口尺寸:1/4 入口,3/8 出口 |
| 流通能力 | Cv = 0.5 |
| 负载类型 | 弹簧 |
| 重量 | 1.4lbs/0.6kg |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |