TESCOM™ 20-1200 系列氢气调压器

20-1200 系列是一种轻型调压器,适用于氢燃料电池车上的压力控制。它适用于高达 70 MPa 的入口压力,内含一个集成的 10 微米过滤器,防止安装过程污染。20-1200 是轻型和重型工业及商用车辆(如公共汽车和卡车)的理想选择。

Specifications

额定压力最大入口压力:5100psig/351bar(铝制阀体) - 10,200psig/702bar(不锈钢阀体)<br>最大出口压力:450psig/31.0bar
阀体材质铝 6061-T6(无电解镀镍),316 不锈钢
阀座材质Vespel®
O 型圈丁腈橡胶
主阀体材质316 不锈钢
传感器材料铝 6061-T6
10 微米过滤器316 不锈钢
其他部件300 系列不锈钢、Teflon®、18-8 不锈钢
工作温度-30°F 至 165°F/-34°C 至 74°C
端口尺寸和类型进口和出口类型:SAE、NPTF<br>进口和出口尺寸<br>1/4 进口,1/4 出口,1/4 压力表<br>3/8 进口,1/2 出口,3/8 压力表<br>3/8进口,3/8 出口,1/4 压力表
流通能力Cv = 0.50
重量(近似值)1.4lbs/0.6kg
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。