TESCOM™ 26-1000 系列减压阀
Specifications
| 最大入口压力 | 不锈钢:10,000psig/690bar<br>黄铜:6000psig/415bar <br> |
| 出口压力范围 | 5-500、5-800、10-1500、15-2500、25-4000、50-6000、200-10,000psig<br>0.3-35、0.3-55、0.7-105、1-175、1.7-275、3.4-415、14-690bar<br> |
| 阀体材质 | 316 不锈钢或黄铜 |
| 阀座材质 | 主阀座:Vespel®<br>排放阀阀座:CTFE<br> |
| 阀盖 | 300 系列不锈钢 |
| 支承环 | Teflon® |
| 40 微米过滤器 | 300 系列不锈钢或青铜 |
| 阀内件 | 300 系列不锈钢 |
| 端口尺寸和类型 | 入口和出口类型:SAE、NPTF、MS33649、高压、中压<br>入口和出口尺寸:1/4、3/8(仅限 NPTF)<br> |
| 工作温度 | -40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F |
| 流通能力 | 标准:Cv = 0.06<br>可选:Cv = 0.02、0.12、0.30<br> |
| 负载类型 | 空气比、气室负载、偏差、扳手调整 |
| 重量(不带压力表) | 不锈钢:5.5lb/2.5kg<br>黄铜:5.7lb/2.6kg<br> |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |