TESCOM™ 26-1100 气室负载减压调压器

26-1100 系列是一种气室负载的高流量减压型调压器。非常适合用于气动测试控制台和研发实验室。

Specifications

最大入口压力不锈钢阀体(0.25 阀孔):10,000 psig / 690 bar<br>(0.375 阀孔):6,000 psig / 414 bar<br>铝制阀体:6,000 psig / 414 bar<br>黄铜阀体:6,000 psig / 414 bar
出口压力范围至最大进口压力
阀体材质303 不锈钢、316 不锈钢、铝或黄铜
阀膜和 O 型圈丁腈橡胶
支承环PTFE
阀座材质三氟氯乙烯 (CTFE)
定位环15-7 不锈钢
阀盖17-4 不锈钢
其余部件300 系列不锈钢
工作温度-40°F 至 165°F/-40°C 至 74°C
端孔尺寸和类型进口和出口类型:SAE、NPTF、MS33649<br>气室接口:1/4 MS33649、1/4 NPTF、1/4 MS33649<br>进口和出口尺寸:3/8、1/2
流通能力0.25 阀孔:Cv = 0.46 <br>0.375 阀孔:Cv = 1.30
负载类型气室
重量(不带压力表)不锈钢:10 lb / 4.5 kg<br>铝:4 lb / 1.8 kg
其他信息如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。