TESCOM™ 26-1200 气室负载调压器
Specifications
| 压力额定值 | 最大进口压力:3600 和 6000 psig / 248 和 414 bar<br>出口压力:至最大进口压力 |
| 材料 | 阀体:303、316 不锈钢<br>阀座:CTFE 或 Vespel®<br>阀膜、O 形圈:丁腈橡胶或 Viton®<br>支承环:Teflon®<br>其他部件:300 系列不锈钢 |
| 端孔尺寸和类型 | Cv = 3.3: 3/4 或 1、SAE、NPTF 或 MS33649<br>Cv = 6.0: 3/4、1 或 1-1/4、SAE 或 MS33649<br>Cv = 12.0: 1 或 1-1/4、SAE、NPTF 或 MS33649<br>Cv = 20.0: 2 ANSI/ASME 法兰或 Grayloc |
| 工作温度 (Cv = 3.3) | -40 至 165°F / -40 至 74°C |
| 工作温度 (Cv = 6.0) | 丁腈橡胶:-40 至 165°F / -40 至 74°C<br>Viton®:-15 至 165°F / -26 至 74°C |
| 工作温度 (Cv = 12.0) | -15 至 165°F / -26 至 74°C |
| 工作温度 (Cv = 20.0) | -40 至 200°F / -40 至 93°C |
| 流通能力 | Cv = 3.3、6.0、12.0 或 20.0 |
| 负载类型 | 气室 |
| 重量 | Cv = 3.3: 25 lb / 11.3 kg<br>Cv = 6.0: 40 lb / 18.1 kg<br>Cv = 12.0: 60 lb / 27.2 kg<br>Cv = 20.0: 130 lb / 58.9 kg |
| 其他信息 | 如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。 |