TESCOM™ 26-1500 系列非排放减压阀

26-1500 系列非排放减压阀采用敏感的大型合成橡胶膜片设计,提供准确的出口压力控制。非常适合用于研究实验室、空气呼吸潜水歧管、低流量净化系统,以及气体和液体取样。

Specifications

最大入口压力不锈钢:414bar/6000psig<br>黄铜、铝:345bar/5000psig
出口压力范围0-3.4、0-10.3、0-17.2bar/0-50、0-150、0-250psig
阀体材质316 不锈钢、黄铜、铝
阀帽材质300 系列不锈钢
40 微米过滤器材质316 不锈钢
阀座材质三氟氯乙烯 (CTFE)
O 型圈和膜片材质丁腈橡胶
其他部件材质300 系列不锈钢
环境工作温度和流体介质温度-40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F
端孔尺寸和类型SAE、NPTF、MS33649<br>1/4、3/8、1/2(仅不锈钢)
流通能力Cv = 0.08
负载类型弹簧
重量(不带压力表)1.4kg/3lb
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。