TESCOM™ 26-1700 系列控压调压器

26-1700 系列调压器可控制高达 15,000 PSIG / 1034 bar 的压力,适用于气体或液体应用。适用于泵排放压力控制、反应器压力控制和过压时泄压。

Specifications

最大入口压力10,000 psig / 689 bar
出口压力范围5-500、5-800、10-1500、15-2500、25-4000、50-6000 和 200-10.000 psig <br> 0.35-34.5、0.35-55.2、0.69-103、1.03-172、1.72-276、3.45-414 和 13.8-689 bar<br>
阀体材质316 不锈钢
阀座材质三氟氯乙烯(CTFE)(26-17X1 至 26-17X4),Teflon®(26-17X5 至 26-17X7)
O 形圈丁腈橡胶
支承环Teflon®
密封件三氟氯乙烯 (CTFE)
阀内件300 系列不锈钢
端孔尺寸和类型1/8、1/4、3/8、1/2<br> SAE、NPTF、MS33649、高压、中压<br>1/2、1<br>法兰
工作温度-40°F 至 165°F/-40°C 至 74°C
流通能力Cv = 0.10(26-17X1 至 26-17X4) <br>Cv = 0.14(26-17X5 至 26-17X7)<br>
重量5 lb / 2.2 kg
其他信息如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。