TESCOM™ 26-2900 系列背压调压器 — 适用于上游应用
Specifications
| 额定压力 | 最大控制压力:1000psig/69.0bar<br>最大参考范围:1000psig/69.0bar<br>偏压范围:0、0-15、0-30、0-45psig/0、0-1.0、0-2.1、0-3.1bar<br> |
| 材质 | 阀体:303 不锈钢或黄铜<br>阀座:CTFE<br>阀膜:未加固:Viton-A®<br>O 形圈:Viton-A®<br>支承环:Teflon® |
| 其他部件 | 300 系列不锈钢和黄铜 |
| 工作温度 | 0°F 至 165°F/-18°C 至 74°C |
| 端口尺寸和类型 | 1/2 SAE、NPTF、MS33649、BSP |
| 流通能力 | Cv = 2.0 |
| 负载类型 | 气室 |
| 重量 | 4.5kg/10lb |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |