TESCOM™ 30 系列压力切断阀
Specifications
| 最大工作压力 | 6000,10,000psig/414,690bar |
| 阀体材质 | 316 不锈钢 |
| 阀座材质 | 30-1100 和 30-1300:Nylatron<br>30-1200 和 30-1400:CTFE<br> |
| O 型圈 | 丁腈橡胶 |
| 支承环 | 30-1100:CTFE<br>30-1200:15% 石墨填充 Teflon®<br>30-1300 和 30-1400:Teflon® |
| 其他部件 | 316 不锈钢、17-4 不锈钢 |
| 环境工作温度和流体温度 | -40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F |
| 端口尺寸和类型 | 1/4、3/8、1/2、3/4、1 以及 1 1/2<br>BSP、中等压力(仅适用于 30-1100)<br>SAE、NPTF(不适用于 30-1400)<br>MS33649 |
| 流通能力 | 30-11X1:Cv = 0.28 <br>30-11X0:Cv = 0.49<br>30-1301:Cv = 1.57<br>30-1300:Cv = 2.30<br>30-1201:Cv = 8.00<br>30-1200:Cv = 10.00<br>30-1400:Cv = 20.00<br> |
| 重量 | 30-11X1:1lb/0.5kg<br>30-11X0: 3/4lb/0.3kg<br>30-1301: 3-1/4lb/2kg<br>30-1300:2-1/4lb/1kg<br>30-1201:8lb/4kg<br>30-1200:7-1/4lb/3kg<br>30-1400:30lb/14kg<br> |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |