TESCOM™ 44-1300 系列调压阀
Specifications
| 最大入口压力 | 不锈钢阀体:4500 psig / 310 bar、6000 psig / 414 bar 可选<br>黄铜阀体:3750 psig / 260 bar、5000 psig / 345 bar 可选 |
| 出口压力范围 | 0-300、0-600、0-1000 和 0-1500 psig / 0-20.7、0-41.4、0-69.0 和 0-103 bar<br>0-2500 psig / 0-172 bar 可选 |
| 阀体材质 | 黄铜、303 或 316 不锈钢 |
| 阀座材质 | 主阀:CTFE(例外:44-13X2-XXX2,Teflon®)<br>排气阀<br>Teflon®:300 和 600 psig / 20.7 和 41.4 bar 出口<br>CTFE:1000 和 1500 psig / 69.0 和 103 bar 出口 |
| O 形圈 | Viton-A® |
| 支承环 | Teflon® |
| 垫圈 | 三氟氯乙烯 (CTFE) |
| 其余部件 | 300 系列不锈钢、17-4、17-7 不锈钢、Teflon® 和黄铜 |
| 端孔尺寸和类型 | 1/2、3/4<br>SAE、NPTF、MS33649、BSPP<br>1/2、1<br>法兰式 |
| 工作温度 | -15°F 至 220°F / -26°C 至 104°C |
| 流通能力 | 1/4 主阀 (Cv = 0.8)<br>3/8 主阀 (Cv = 2.0)<br> |
| 负载类型 | 弹簧、气室、空气 |
| 重量(不带压力表) | 6.25 lbs / 2.8 kg |
| 其他信息 | 如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。 |