TESCOM™ 44-2300 系列单级背压调压器

44-2300 系列是一种紧凑型、轻量、单级背压调压器,适用于小于 4SCFM/113SLPM 的特种、易燃和工业气流。防扩散金属膜片密封件可确保气体纯度和完整性。非常适合用于分析系统、气体采样、试验工厂、OEM 包装和研发实验室。

Specifications

额定压力控制压力范围:0-25、0-50、0-100、0-250psig/0-1.7、0-3.4、0-6.9、0-17.2bar
材质阀体:316 不锈钢、黄铜或蒙乃尔合金<br>阀盖:300 系列不锈钢、黄铜<br>阀座:CTFE<br>阀膜:316 不锈钢或 Elgiloy®
其他部件316 不锈钢、Monel(适用于 Monel 阀体)
工作温度-40°C 至 60°C/-40°F 至 140°F
端口尺寸和类型1/4 NPTF
流通能力Cv = 0.08
负载类型弹簧、气室
重量0.9kg/2lb
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。