TESCOM™ 44-2600 单级气体调压器

44-2600 系列是一种紧凑型、极度敏感的高纯度单级调压器,适用于小于 10 SCFM / 283 SLPM 的特种、易燃和工业气流。防扩散金属阀膜密封可确保气体纯度和完整性。非常适合用于气体/分析仪采样系统、燃料电池、组织和细胞培养箱,以及色谱仪火焰探测器燃料供应。此外,还极其适合低出口和低差压应用。

Specifications

最大入口压力400 或 3500 psig/27.6 或 241 bar
出口压力范围0 -<br>12、25、50、100、150、250 psig(仅 400 psig 入口型号)<br>0.83、1.7、3.4、6.9、10.3、17.2 bar(仅 27.6 bar 入口型号)
材料阀体:316 不锈钢 <br>阀帽:303 不锈钢<br>阀膜:316 不锈钢<br>阀座:Teflon®<br>摩擦套(内部):Teflon®<br>其他部件:316 不锈钢
工作温度-40°F 至 165°F/-40°C 至 74°C
端孔尺寸和类型1/4 NPTF
流通能力400 psig / 27.6 bar 入口:Cv = 0.15<br>3500 psig / 241 bar 入口:Cv = 0.06
负载类型弹簧、气室
重量3 lb / 1.4 kg
其他信息如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。