TESCOM™ 双级气缸调压器
Specifications
| 压力额定值 | 最大入口压力:3500 psig / 241 bar <br>出口压力范围:0-25、0-50、0-100、0-150、0-250 psig / 0-1.7、0-3.4、0-6.9、0-10.3、0-17.2 bar |
| 材料 | 阀体:316 不锈钢、黄铜或 Monel <br>阀帽:300 系列不锈钢或黄铜<br>阀膜:316 不锈钢或 Elgiloy®<br>阀座和摩擦套(内部):Teflon® |
| 其余部件 | 316 不锈钢和黄铜(用于黄铜型号) |
| 工作温度 | -40°F 至 165°F/-40°C 至 74°C |
| 端孔尺寸和类型 | 1/4 NPTF |
| 流通能力 | Cv = 0.05 |
| 重量(不带压力表) | 3 lb / 1.4 kg |
| 其他信息 | 如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。 |