TESCOM™ 44-4000 系列弹簧驱动调压器

44-4000 气室负载、弹簧偏置调压器设计用于压力追踪应用,可维持压差稳定。通过排放功能可跟踪压力的增大和减小。非常适合潜水应用中的紧急空气呼吸。

Specifications

额定压力最大入口压力:6000psig/414bar<br>出口压力范围:50-1500psig/3.4-103bar
材料阀体:303 不锈钢、316 不锈钢、黄铜、镀铬黄铜<br>主阀座、垫片:CTFE、Vespel®<br>支承环:Teflon®
O 形圈丁腈橡胶、Viton®、乙丙橡胶、Kalrez®
阀内件300 系列不锈钢、17-4 PH 不锈钢、黄铜
端口尺寸和类型入口和出口接口类型:BSP、SAE、NPTF、MS33649<br>入口和出口接口尺寸:1/2、3/4
流通能力主阀:Cv = 0.7(Cv = 2.0 可选)<br>排放阀:Cv = 0.35
负载类型气室、空气
重量8lb/3.6kg
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。