TESCOM™ 50-2000 系列液压调压器

50-2000 系列减压调压器专为高压液压应用设计,使用寿命更长。非常适合井口控制盘、海底阀门执行器、化学剂注入和液压动力元件 (HPU)。

Specifications

压力额定值最大入口压力:10,000 psig / 690 bar、15,000 psig / 1034 bar <br>最大出口压力:标准型可达 10,000 psig / 690 bar
材料阀体:316 不锈钢<br>阀座、排放口和主阀:17-4 不锈钢、Vespel®<br>后盖 O 形圈:请参见部件编号选择器
其余部件300 系列不锈钢、17-4 不锈钢和 Nitronic 60
工作温度-15°F 至 165°F/-26°C 至 74°C
端孔尺寸和类型尺寸:1/4、3/8、1/2、9/16 <br>类型:SAE、NPTF、MS33649、中压、高压
流通能力Cv = 0.02、0.06、0.12
负载类型弹簧、气动
重量5.5 lb / 2.5 kg
其他信息如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。