TESCOM™ 54-2000 系列液压调压器

54-2000 系列减压调压器适用于压力为 10,000psig/690bar 的入口和出口液压应用。分离与回收式排放可实现方便的下游减压调节。硬化不锈钢阀座和阀杆可在苛刻的应用中提供非常好的耐磨性。非常适合井口控制盘、海底阀门执行器、液压动力元件 (HPU) 以及组件测试。

Specifications

最大入口压力690bar/10,000psig
出口压力范围  5-500、5-800、10-1500、15-2500、25-4000、50-6000、200-10,000psig<br>  0.35-34.5、0.35-55.2、0.69-103、1.0-172、1.7-276、3.4-414、13.8-690bar
材料阀体:316 不锈钢<br>主阀、排气阀座、阀芯:17-4 不锈钢<br>O 形圈:Viton-A®、丁腈橡胶、乙丙橡胶、Kalrez®<br>支承环:PTFE
其他部件300 系列不锈钢和 17-4 不锈钢
环境工作温度²-15°F 至 165°F/-26°C 至 74°C <br>² 对于 -40°F 至 400°F/-40°C 至 204°C 的扩展温度范围,请咨询 TESCOM。
端口尺寸和类型1/4、3/8、1/2<br>SAE、NPTF、MS33649、高压、中压<br>外部排放口 (1/4):SAE、NPTF、MS33649
流通能力主阀:Cv = 0.06 <br>排放阀:Cv = 0.08
负载类型弹簧
重量5.3lb/2.4kg
其他信息如要获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处