TESCOM™ 54-2100 系列背压液体调压器

54-2100 系列背压调压器适用于 15,000psig/1034bar 的液体应用。也可提供改装,以适用于 20,000psig/1379bar 和 30,000psig/2068bar 的应用。硬化不锈钢阀座和阀杆可在苛刻的应用中提供非常好的耐磨性。非常适合用于泵排放压力控制、化学注射和破裂试验。

Specifications

最大入口压力15,000psig/1034bar
控制压力范围0-500、0-800、10-1500、15-2500、25-4000、50-6000、200-10,000、300-15,000psig<br>0-34.5、0-55.2、0.69-103、1.0-172、1.7-276、3.4-414、13.8-690、20.7-1034bar
材料阀体:316 不锈钢<br>阀座和提升阀:17-4 不锈钢<br>O 形圈:请参阅部件号<br>选择项阀门密封:Vespel®<br>其他零件:300 系列不锈钢
支承环(入口压力范围)  2500-10,000psig/172-690bar:Teflon®<br>  15,000psig/1034bar:CTFE
传感器密封(入口压力范围)  500-10,000psig/34.5-690bar:CTFE<br>  15,000psig/1034bar:Vespel®
工作温度-26°C 至 74°C/-15°F 至 165°F
端口尺寸和类型1/4、3/8、1/2(仅限 NPTF/SAE/MS33649)、9/16(仅限 MP/HP)、3/4(仅限 MP)<br>SAE、NPTF、MS33649,高压/Amico,中压/Slimline
流通能力Cv = 0.08
负载类型弹簧、气室、空气
重量2.3kg/5lb
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。