TESCOM™ 54-2200 系列液压调压器
Specifications
| 最大入口压力 | 8000psig/552bar |
| 出口压力范围 | 1500、3000、5000、6000、8000psig/103、207、345、414、552bar <br><br>在所有压力范围下,调压阀都能排放到 0psig |
| 材料 | 阀体:303 或 316 不锈钢,主阀,传感器:17-4 PH 不锈钢 O 型圈:丁腈橡胶、Viton-A®、Kalrez®、乙烯丙烯橡胶 支承环:Teflon® |
| 阀帽和其他部件 | 303 不锈钢 |
| 工作和流体介质环境温度 | -40°F 至 200°F/-40°C 至 93°C(根据所选密封材料的不同而有所不同,请咨询 TESCOM) |
| 端口尺寸和类型 | 3/4<br>SAE、NPTF、MS33649<br>1/2、1<br>法兰式 |
| 流通能力 | 主阀:Cv = 2.0 <br>排放阀:Cv = 1.6 |
| 负载类型 | 弹簧、气室、空气 |
| 重量(近似值) | 15lb/6.8kg |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |