TESCOM™ BB1 系列调压器 OEM
Specifications
| 额定压力 | 最大入口压力:6000psig/414bar <br>出口压力范围<br> 低压:0-220psig/0-15.2bar <br> 高压:0-1800psig/0-124bar |
| 材料 | 阀体:铝 6061(镀镍)<br>阀座:CTFE、PEEK 或 Vespel®<br>O 形圈:请参见部件号<br>选择器其他部件:300 系列不锈钢或铝 |
| 工作温度 | -15°F 至 165°F/-26°C 至 74°C<br>丁腈橡胶 O 形圈 -65°F 至 165°F/-54°C 至 74°C<br>Vespel® 或 PEEK 阀座最高 400°F/204°C |
| 端口尺寸和类型 | 1/4 NPTF 或 SAE |
| 流通能力 | Cv = 0.06 |
| 负载类型 | 弹簧 |
| 重量(近似值) | 0.5lb/0.2kg |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |