TESCOM™ DH 系列单级调压器

DH 系列单级调压器的尺寸紧凑,可提供 5-200 SCFM / 142-5663 SLPM 的高流通能力。相比竞争产品的设计,大阀膜和平衡主阀设计可提供更低压降(可用流量范围更大)。提供弹簧或气室负载配置。是吹扫、气封、高流量惰化、热处理和保护气体应用的理想选择,在极低压差条件下也表现良好(例如 Dewar 供气流程)。适合应用于多点空气呼吸站。DHF 系列高流量减压器带有法兰,符合 EN 1092 标准,适用于气体应用。非常适合用于高流量气体供应设施。

Specifications

压力额定值最大入口压力:500 psig / 34.5 bar<br>出口压力范围:0-20、0-50、0-100、0-150、0-250 psig / 0-1.4、0-3.4、0-6.9、0-10.3、0-17.2 bar
材料阀体、阀帽、后盖:316 不锈钢或黄铜<br>阀膜:乙丙橡胶、增强尼龙、Gylon® (PTFE)<br>排放口:CTFE、Vespel®
主阀、O 形圈丁腈橡胶、乙丙橡胶、Chemraz®、Viton®
其余部件300 系列不锈钢、Nitronic 60
环境工作温度-4°F 至 165°F / -20°C 至 74°C
端孔尺寸和类型1/4、1/2、3/4、1<br>NPTF、HPIC<br>单<br>法兰
流通能力Cv = 5.0
负载类型弹簧、气室、空气(可选)
重量不锈钢:15 lb / 6.8 kg <br>黄铜:16 lb / 7.3 kg
其他信息如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。