TESCOM™ ER5000 系列电动气压执行器



Specifications
| 电源要求 | 22 - 28.5 VDC、最大 340 mA,标称 180 mA |
| 供应要求 | 介质类型:<br>ER5000 - 清洁、干燥的惰性气体或仪表级空气<br>入口压力:<br>最低出口压力 + 1psig/0.07bar<br>最高:120psig/8.2bar<br>标准:110psig/7.5bar<br> |
| 外壳压力等级 | 标准:NEMA 4X IP66(铝制和环氧树脂涂层)<br>可选:防爆型号可用不锈钢阀体 |
| 液流材料(电磁阀和传感器) | 电磁阀:镀镍黄铜、FKM 阀座和 O 形圈<br>传感器:玻璃、陶瓷、硅、RTV、镍 |
| 液流材料(歧管) | 玻璃纤维 PET(仅限防爆型号) |
| 液流材料(流量管) | 聚氨酯 |
| 液流材料(阀塞) | 黄铜 |
| 液流材料(O 形圈) | 硅、丁腈橡胶、FKM |
| 液流材料(配件) | 不锈钢 |
| 端口尺寸和类型 | 气体端口(入口、排放和压力表):1/8 - 27 NPTF <br>受控出口端口:1/2 in. SAE<br>导管开口:两个1/2 in. NPTF<br> |
| 工作温度范围 | -22°F 至 167°F/-30°C 至 75°C(介质需要低于 32°F) |
| 流通能力 | Cv = 0.01 |
| 重量 | 3.1lb/1.4kg |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |