TESCOM™ NA4 转换减压阀
Specifications
| 最大入口压力 | 207bar/3000psig |
| 出口压力范围 | 0-2.1、0-4.1、0-6.9、0-10.3、0-13.8、0-20.7、0-34.5、0-51.7、0-68.9 和 0-103bar/0-30、0-60、0-100、0-150、0-200、0-300、0-500、0-750、0-1000 和 0-1500psig |
| 阀体材质 | 黄铜、316 不锈钢 |
| 阀座材质 | Teflon®(调节器)、CTFE(阀门) |
| 膜片 | (出口选项 0-5):316 不锈钢 |
| O 型圈 | (出口选项 6-9):丁腈橡胶 |
| 摩擦套筒 | 内部:Teflon®<br>外部:316 不锈钢 |
| 其他部件 | 黄铜、316 不锈钢 |
| 工作温度 | -40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F |
| 流通能力 | Cv = 0.06 |
| 重量(近似值) | 4.5kg/10lb |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |