TESCOM™ PH 1600 单级减压阀

PH-1600 系列属于我们的 Pharmpure 产品线。此紧凑型高纯度、高流量单级减压阀提供一种符合美国药典 VI 级 (USP Class VI) 以及兼容生物加工设备 (BPE) 的设计,适用于生物科技气体和医用气体。此减压阀提供可达 400SCFM/11,320SLPM 的气体流量。Gylon® 膜片确保了气体纯度和密封性。非常适合用于卫生用洁净蒸汽和容器顶空加压。

Specifications

额定压力最大入口压力:20.7bar/300psig <br>出口压力范围<br>0-1.4、0-3.4、0-6.9、0-10.3、0-17.2bar/0-20、0-50、0-100、0-150、0-250psig
材质阀体:316L 不锈钢 <br>膜片:Gylon®<br>阀座,阀门:乙烯丙烯<br>O 型圈:乙烯丙烯<br>阀弹簧:Elgiloy®<br>其他部件:316 不锈钢
工作温度-28°C 至 148°C/-20°F 至 300°F
端孔尺寸和类型1/2、3/4、1、1-1/2<br>卫生级、管接口<br>1/4 HPIC<br><br>1/2 端口调压阀的流通能力为 Cv = 2.5<br>3/4 端口调压阀的流通能力为 Cv = 3.5
流通能力1/2 端孔尺寸:Cv = 2.5 <br>3/4 端孔尺寸:Cv = 3.5<br>1 与 1-1/2 端孔尺寸:Cv = 5.0
负载类型弹簧、气室
重量7kg/16lb
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。