TESCOM™ PH1800 系列单级调压器

PH-1800 系列属于我们的 Pharmpure 产品线。这款紧凑型高纯度、高流量单级调压器提供符合美国药典 VI 级 (USP Class VI) 以及兼容生物加工设备 (BPE) 的设计,适用于生物技术和制药应用。此调压器提供 5-2000 SCFM / 142-56,634 SLPM 的气体流量。Gylon® 膜片确保了气体纯度和密封性。非常适合用于卫生用洁净蒸汽和容器顶空加压。

Specifications

额定压力最大入口压力:300psig/20.7bar <br>出口压力范围:0 -<br>1.4、3.4、6.9、10.3、17.2 和 20.7(仅气室负载)bar<br>(20、50、100、150、250 和 300(仅气室负载)psig)
材质阀体:316L 不锈钢 <br>膜片:Gylon®<br>阀座,阀门:乙烯丙烯<br>O 型圈:乙烯丙烯<br>阀弹簧:Elgiloy®<br>其他部件:316 不锈钢
工作温度-28°C 至 148°C( -20°F 至 300°F)
端孔大小和类型3/4 卫生型¹<br>1、1-1/2 卫生型<br>3/4 管¹<br>1、1-1/2 管<br>1/4 HPIC<br>¹ 端孔大小限制调压器至 Cv = 6.5
流通能力Cv = 10.0
负载类型弹簧、气室
重量(近似值)35kg/15.9kg
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。