TESCOM™ PH-2200 单级减压阀
Specifications
| 最大入口压力 | 10.3bar/150psig |
| 出口压力范围 | 弹簧(手柄):0-0.69、0-1.7、0-3.4 和 0-6.9bar/0-10、0-25、0-50 和 0-100psig<br>弹簧偏差和气室:0-6.9bar/0-100psig(请参阅部件号选择项了解更多信息) |
| 阀体材质 | 316L 不锈钢 |
| 阀座材质 | Teflon®、PEEK-OPTIMA® 或 PEEK-Classix® |
| 摩擦套筒 | 内部:Teflon®<br>外部:316 不锈钢 |
| 膜片和阀导向器 | 316 不锈钢 |
| 阀座固定器 | Nitronic 60 |
| 其他部件 | 316 不锈钢 |
| 工作温度(仅介质) | Teflon® 阀座:-40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F<br>PEEK-OPTIMA® 或 PEEK-Classix® 阀座:-40°C 至 204°C/-40°F 至 400°F |
| 端孔尺寸和类型 | 入口和出口端孔类型:卫生型、管接口<br>入口和出口端孔尺寸:3/8(仅管型)、1/2 |
| 流通能力 | Cv = 0.06、0.15 和 0.24 |
| 负载类型 | 弹簧、弹簧偏差、气室 |
| 重量(近似值) | 0.9kg/2.0lb |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |