TESCOM™ PH2600 单级减压阀

PH-2600 系列属于我们的 Pharmpure 产品线。此紧凑型高纯度、单级减压阀提供一种符合美国药典 VI 级 (USP Class VI) 以及兼容生物加工设备 (BPE) 的设计,适用于特种、腐蚀性和可自燃气体。此减压阀提供低于 283SLPM/10SCFM 的气体流量。防扩散金属膜片密封件可确保气体纯度和完整性。非常适合用于喷雾气体、卫生用的洁净蒸汽、传输面板和低流量特种气体。

Specifications

最大入口压力10.3bar/150psig
出口压力范围弹簧(手柄):0.69、1.7、3.4、6.9、10.3bar/0-<br>10、25、50、100、150psig<br>弹簧偏差和气室:0-6.9bar/0-100psi(请参阅部件号选择项了解更多信息)
材质阀体:316L 不锈钢 <br>阀座:Teflon®、PEEK-OPTIMA® 或 PEEK-Classix®<br>阀导向器、膜片:316 不锈钢<br>阀座定位器:Nitronic 60
摩擦套筒内部:Teflon®<br>外部:316 不锈钢
其他部件316 不锈钢
工作温度(仅介质)Teflon® 阀座:-40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F<br>PEEK-OPTIMA® 或 PEEK-Classix® 阀座:-40°C 至 204°C/-40°F 至 400°F
端孔尺寸和类型入口和出口端孔类型:卫生型、管接口 <br>入口和出口端孔尺寸:3/8(仅管型)、1/2
流通能力Cv = 0.02、0.06、0.15、0.24
负载类型弹簧、弹簧偏差、气室
重量(近似值)0.9kg/2.0lb
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。